2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2616-1102/000-0016

Tabelle aufklappen
Alle Lieferländer/-regionen
DE
1/5
Bestell-Nr.
BESTNR
WAGO eShop
INFODE
WAGO eShop
INFOEN
Querschnitt
QUERSCHNITT1 [mm²]
Querschnitt
QUERSCHNITT2 [AWG]
Abisolierlänge
ABISOLIERLAENGE [mm]
Spannung
SPANNUNG [V]
Bemessungsstoßspannung
BEMESSSTOSSSPG [kV]
Verschmutzungsgrad
VERSCHMUTZGRAD
Strom
STROM [A]
Rastermaß
RM [mm]
Polzahl
P
Höhe
HOEHE [mm]
Breite
BREITE [mm]
Tiefe
TIEFE [mm]
Anzahl Klemmstellen
ANZAHLKLEMMSTEL
1
2
3
4
5
2616-1102
Info DE
Info EN
0.75 - 16
18 - 4
18 - 20
1000
8
2
76
10.00
2
33.20
22.80
27.80
2
2616-1102/000-0016
Info DE
Info EN
0.75 - 16
18 - 4
18 - 20
1000
8
2
76
10.00
2
33.20
22.80
27.80
2
2616-1103
Info DE
Info EN
0.75 - 16
18 - 4
18 - 20
1000
8
2
76
10.00
3
33.20
32.80
27.80
3
2616-1105
Info DE
Info EN
0.75 - 16
18 - 4
18 - 20
1000
8
2
76
10.00
5
33.20
52.80
27.80
5
2616-1106
Info DE
Info EN
0.75 - 16
18 - 4
18 - 20
1000
8
2
76
10.00
6
33.20
62.80
27.80
6
Komprimierte Darstellung anzeigen (5 Produkte)
Bestellnummer2616-1102/000-0016
KurztextLeiterplattenklemme mit Betätigungshebeln Leitereinführung 0° zur Platine 6 Lötstifte/Pol Rastermaß 10 mm / 0.394 in
Letzte Änderung20.11.2025 14:56:50
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften